Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Monitoring
Lista de materiales
BALLUFF BAV MA-NC-00025-01
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BAV002N
TC
Designación de Producto
BAV MA-NC-00025-01
PX
Vista del producto
58294_00
TECH
Detalles técnicos
Tech. Detail
ICON
W
Peso
0.284 Kg
TRAFFIC
el número de aduana
DESCRIPT
Description
Dimension = 101 x 126 x 50 mm, Processor = 1.8 GHz / 400MHz, Working memory = 2 GB RAM, Data storage = 8 GB EMMC, Connection slots = 2x LAN: RJ45-Female, 8-pin 4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales