Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BTL5 SA335
Lista de peças
BALLUFF BTL5-E17-M0150-S-SA335-K15
TC
Designação do artigo
BTL5-E17-M0150-S-SA335-K15
PX
Vista do produto
46166_01
SW
Interface
E = Analog interface, current output 4 to 20 mA
V
Fornecimento de energia
1 = 24 V DC
KC
Curva característica
7 = falling (E_7 = 20...4 mA)
NENN
Comprimentos nominais padrão
mm
Enter value for NENN
Comprimentos nominais padrão
mm
cm
inch
ft
BAU
Tipo de construção
S = rod version
BE
Montagem
Krones special flange
EA
Ligação eléctrica
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais