Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL B
Nomenclature
BALLUFF BTL7-A100-M0025-A-KA02-ZA0Z
TC
Désignation de l'article
BTL7-A100-M0025-A-KA02-ZA0Z
VERSION
Version
PX
Vue Produit
-
SW
Interface
COD
Codage
SYS
Résolution du système
SYNC
SSI-Interface avec Synchronisation sur l'horloge
NENN
Longueur nominale standard
mm
Entrez la valeur pour NENN
Longueur nominale standard
mm
cm
inch
ft
GT
Type de filetage
SA
Type de raccordement
KN
insert de contact
POS
Capteur de position
AGS
Signal de sortie- tension
SK
configuration logicielle
BR
Vitesse de transmission en Bauds
AUS
Signal de sortie
A
0.000 mm
G
Filetage
- mm
W
Poids
0.4 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale