Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BTL PF - Serie Perfil PF
Lista de materiales
BALLUFF BTL6-A500-M0050-PF-S115
TC
Designación de Producto
BTL6-A500-M0050-PF-S115
SW
Interfaz para transductor de desplazamiento
SV
Alimentación de tensión
-
DP
Perfil del dispositivo
ES
Tipo de interfaz Ethernet
-
NENN
estándar longitud nominal
mm
Enter value for NENN
estándar longitud nominal
mm
cm
inch
ft
BA
Forma constructiva
PF = Carcasa perfilada, piso
POS
Sensor de posición
SA
Tipo de conexión
S115
AUS
Señal de salida
creciente y disminuyendo
HUBST
mm
Enter value for HUBST
mm
cm
inch
ft
D
Distancia del codificador de posición
mm
Enter value for D
Distancia del codificador de posición
mm
cm
inch
ft
C
lado offset
mm
Enter value for C
lado offset
mm
cm
inch
ft
WINKEL
°
WINKEL2
°
WINKEL3
°
NENN01
estándar longitud nominal varilla de conjunto
mm
GS
varilla de conjunto
W
Peso
0.2 Kg
TRAFFIC
el número de aduana
AAK365
Tensión
24 V
AAN427
Actual
150 mA
AAN523
Categoría de conexión
Plug-in connection
AAC143
Archivo/Hiperenlace 1
https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdb&id=252573&con=en&ws=appoval
IODD
IO Device Description
RENDER
Render
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales