Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BNS 816 Detectores de posición en serie Serie 612-11
Lista de materiales
BALLUFF BNS 816-B03-PA-12-612-11
TC
Designación de Producto
BNS 816-B03-PA-12-612-11
PX
Vista del producto
40134_00
GF
Forma constructiva
SA
Número de pulsador
CS
Code para Elemento de conmutación
L1
Distancia de puntos de conmutación
12 mm
L2
distancia L2
60 mm
L3
distancia L3
24 mm
SV
Conector
W
Peso
Kg
TRAFFIC
el número de aduana
DESCRIPT
Description
CAE
EPlan
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales