{balluff/human_machine_interfaces/smartlight_led_signalsaulen/smartlight_led_signalsaulen.prj},{NB=BALLUFF BNI IOL-801-000-Z037},{BC=BNI0086},{W=0.600},{AAH506=-5},{AAF583=30.2},{AAH505=50},{ST=AK},{TC=BNI IOL-801-000-Z037},{AB=BNI IOL-801-000-Z037},{AB1=BNI_IOL-801-000-Z037},{PV=PV152277},{PX=51157_00},{PXX=51157},{IEC=IP30},{PWEB=yes},{ICON=51157_00.bmp},{RENDER=Q_20161021_Melde und Anzeigegeraete_45°},{EDZ=BAL.BNI0086},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNI_IOL_801_000_Z037_DRF_913514_05_000.zip},{TRAFFIC=85318070},{BG=60 x 60 x 234.5 mm},{MOUNTDET=Schrauben M18},{SORT=Condition Monitoring. IO-Link.},{SETPOS=Funktionsanzeige;Lautstärke},{COLORPRE=gelb;weiß;grün;blau;rot;orange;konfigurierbar},{SENST=Anzeigeleuchte mit Summer},{ZUL=CE;cULus;WEEE;EAC}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 16