{balluff/human_machine_interfaces/smartlight_led_signalsaulen/smartlight_led_signalsaulen.prj},{NB=BALLUFF BNI IOL-801-000-Z037},{BC=BNI0086},{W=0.600},{AAH506=-5},{AAF583=30.2},{AAH505=50},{ST=AK},{TC=BNI IOL-801-000-Z037},{AB=BNI IOL-801-000-Z037},{AB1=BNI_IOL-801-000-Z037},{PV=PV152277},{PX=51157_00},{PXX=51157},{IEC=IP30},{PWEB=yes},{ICON=51157_00.bmp},{RENDER=Q_20161021_Melde und Anzeigegeraete_45°},{EDZ=BAL.BNI0086},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNI_IOL_801_000_Z037_DRF_913514_05_000.zip},{TRAFFIC=85318070},{BG=60 x 60 x 234.5 mm},{MOUNTDET=Schrauben M18},{SORT=Condition Monitoring. IO-Link.},{SETPOS=Funktionsanzeige;Lautstärke},{COLORPRE=gelb;weiß;grün;blau;rot;orange;konfigurierbar},{SENST=Anzeigeleuchte mit Summer},{ZUL=CE;cULus;WEEE;EAC}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16