Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Standard Master
Lista materiałowa
BALLUFF BNI PG3-508-0C5-R015
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BNI00K4
TC
Identyfikator produktu
BNI PG3-508-0C5-R015
PX
Widok produktu
7200255567_AD
IEC
Stopień ochrony
ICON
TRAFFIC
Numer celny
85176200
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
DESCRIPT
Opis
Interface = Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU) = yes, Display = no, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection (COM 1) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (COM 2) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (supply voltage IN) = 7/8"-Male, 5-pin, Connection (supply voltage OUT) = 7/8"-Female, 5-pin, Connection slots = 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded, Digital inputs = 16x PNP, Type 3, Digital outputs = 16x PNP, Configurable inputs/outputs = yes, Output current max. = 2 A short-circuit proof and overload-proof, Current sum US, sensor = 9.0 A, Current sum UA, actuator = 9.0 A, Housing material = PPS, Dimension = 68 x 42.9 x 226 mm, Ambient temperature = -5...70 °C, IP rating = IP67, Auxiliary interfaces = 8x IO-Link, IO-Link version = 1.1, Port-class = Type A
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura