카탈로그 탐색
CAD모델 선택
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Standard Master
Bill of material
BALLUFF BNI PG3-508-0C5-R015
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BNI00K4
TC
Artikelbezeichnung
BNI PG3-508-0C5-R015
PX
Product view
7200255567_AD
IEC
Protection class
ICON
TRAFFIC
Customs number
85176200
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Interface = Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU) = yes, Display = no, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection (COM 1) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (COM 2) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (supply voltage IN) = 7/8"-Male, 5-pin, Connection (supply voltage OUT) = 7/8"-Female, 5-pin, Connection slots = 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded, Digital inputs = 16x PNP, Type 3, Digital outputs = 16x PNP, Configurable inputs/outputs = yes, Output current max. = 2 A short-circuit proof and overload-proof, Current sum US, sensor = 9.0 A, Current sum UA, actuator = 9.0 A, Housing material = PPS, Dimension = 68 x 42.9 x 226 mm, Ambient temperature = -5...70 °C, IP rating = IP67, Auxiliary interfaces = 8x IO-Link, IO-Link version = 1.1, Port-class = Type A
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.