Schnittstelle = Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU) = ja, Anzeige = nein, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1) = M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (COM 2) = M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN) = 7/8-Stecker, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT) = 7/8"-Buchse, 5-polig, Anschluss Steckplätze = 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge = 16x PNP, Typ3, Digitale Ausgänge = 16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar = ja, Ausgangsstrom max. = 2 A Kurzschluss- und überlastfest, Summenstrom US, Sensor = 9.0 A, Summenstrom UA, Aktor = 9.0 A, Gehäusematerial = PPS, Abmessung = 68 x 42.9 x 226 mm, Umgebungstemperatur = -5...70 °C, Schutzart = IP67, Zusatzschnittstellen = 8x IO-Link, IO-Link Version = 1.1, Port-Class = Type A" |
|
|