{balluff/sensortechnik/magnetfeld/bmf_magnetische_sensoren.prj},{NB=BALLUFF BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5},{BC=BMF00CL},{W=0.024},{BAD9001=3000},{AAC9621=10},{BAA0381=-25},{AAC9651=30},{BAD8491=5.0},{BAD8231=23.5},{BAA0391=85},{BAD8561=5.50},{BAD8261=MIN},{TC=BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5},{AB=BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5},{PX=45774_00},{ICON=45774_00.bmp},{AN=Kabel mit Steckverbinder},{GW=PA},{BG=23.5 x 5 x 5.5 mm},{TASK=Erkennen: Endlage.},{SORT=},{SF=Schließer (NO)},{SN=PNP},{IEC=IP67},{CONSTYLE=M12x1},{ZUL=cULus;CE;WEEE;EAC},{WEBINC=T-Nut;Zylinder mit Zugstange},{TRAFFIC=85365019},{AAD2511=PUR (Polyurethan)},{BAD8311=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert},{BAD8981=PNP},{BAB3921=CE, cULus, WEEE},{BAD9471=Kunststoff},{BAD9151=DC},{AAP7981=IEC 60947-5-2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 536