{balluff/safety/induktive_sicherheitssensoren/bes_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BID R01K-4M100},{BC=BID000T},{LM1=MIN},{LS1=MIN},{LS2=MIN},{LM2=MIN},{W=0.015},{BAA038=-25},{BAD849=36},{BAD823=26.0},{BAA039=70},{BAD856=13.0},{AAT066=MIN},{AAC962=MIN},{BAD843=MIN},{AAC965=MIN},{BAD844=5},{BAH436=MIN},{BAD815=MIN},{BAD826=MIN},{ST=BE},{TC=BID R01K-4M100},{AB=BID R01K-4M100},{AB1=BID_R01K-4M100},{PV=PV311273},{PX=55854_00},{ICON=55854_00.bmp},{PWEB=yes},{RENDER=20170328_BID_Bristle},{EDZ=BAL.BID000T},{TRAFFIC=85051990},{BG=26 x 36 x 13 mm},{ANS=},{SORT=Enger (Ein-) Bauraum.},{EIN=},{GW=Thermoplast, glasfaserverstärkt},{MEASRAN=},{IEC=},{OPPRIN=berührungslos (magnetisch)},{ZUL=CE;cULus;WEEE},{WEBINC=Magnetcodierte Sicherheitsschalter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21