Catalog navigation
CADモデル選択
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
BTL5-Profile - Profile series P
部品表
BALLUFF BTL5-A11-M0050-P-S32
TC
Product identifier
BTL5-A11-M0050-P-S32
SW
Transducer interface
SV
Supply voltage
NENN
Standard nominal length
mm
Enter value for NENN
Standard nominal length
mm
cm
inch
ft
POS
Position sensor
SK
Software Configuration
BR
Baud rate
AUS
Output signal
COD
Coding
SYS
resolution of system
REGELTAUGLICH
Suitable for loop feedback / real-time
SAF
Special version (if available)
SA
Electrical connection
HUBST
mm
Enter value for HUBST
mm
cm
inch
ft
HUBST2
mm
D
Distance of Magnet
mm
Enter value for D
Distance of Magnet
mm
cm
inch
ft
C
Offset of the Magnet
mm
Enter value for C
Offset of the Magnet
mm
cm
inch
ft
WINKEL
°
WINKEL2
°
WINKEL3
°
GS
Joint rod
NENN01
Standard nominal stroke- Control arm
mm
PX
0012a
RENDER
Render
W
Weight
0.4 Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください