{balluff/matrix_vision/accessories/optics.prj},{NB=BALLUFF MV-O0414-1M-KO},{ST=AK},{BC=},{TC=MV-O0414-1M-KO},{AB=MV-O0414-1M-KO},{PV=PV3275868},{PX=7200013455_AA},{PXX=7200013455},{TYPE=mv-oxxyy-1M-KO},{A=C-Mount Objektive},{PWEB=yes},{RENDER=20220707_Objectives_MV},{ICON=7200013455.bmp},{EDZ=},{W=0.063},{TRAFFIC=},{LE=38.000},{HE=31.000},{DESCRIPT=Lens, C-mount 3.5mm focal length, F1.4, sensor size up to 1/2\", 1.5 Mpixels, MOD 0.2m, with lock screws for focus / iris, BFL 8.89mm, distortion -28%, angle of view H:103° V:76° D:132°},{DESCRIPTION_LONG=}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 2