{balluff/matrix_vision/accessories/optics.prj},{NB=BALLUFF MV-O0414-1M-KO},{ST=AK},{BC=},{TC=MV-O0414-1M-KO},{AB=MV-O0414-1M-KO},{PV=PV3275868},{PX=7200013455_AA},{PXX=7200013455},{TYPE=mv-oxxyy-1M-KO},{A=C-Mount Objektive},{PWEB=yes},{RENDER=20220707_Objectives_MV},{ICON=7200013455.bmp},{EDZ=},{W=0.063},{TRAFFIC=},{LE=38.000},{HE=31.000},{DESCRIPT=Lens, C-mount 3.5mm focal length, F1.4, sensor size up to 1/2\", 1.5 Mpixels, MOD 0.2m, with lock screws for focus / iris, BFL 8.89mm, distortion -28%, angle of view H:103° V:76° D:132°},{DESCRIPTION_LONG=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 2