Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Montagem de fita magnética BML-TSC
Lista de peças
BALLUFF BML TSC-I281-13ZZ-M0007
TC
Designação do artigo
BML TSC-I281-13ZZ-M0007
PX
Vista do produto
BML-TSC
MABE
Dimensões
Width = 10 mm, height = 1.35 mm
TYP
Tipo
POL
Largura do poste
2 mm
COD
Largura do poste
GK
Classe de exactidão
REF
Ponto de referência
BEF
Tipo de montagem
ADB
Fita de cobertura
L
Dimensão do comprimento
L1
Comprimento
L2
Ponto de referência de posição 1 ou comprimento do segmento
cm
L3
Distância do ponto de referência 2 ao ponto de referência 1 ou distância do período
cm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais