{balluff/industrialle_netzwerktechnik/memory_module/memory_module.prj},{NB=BALLUFF BNI IOL-910-002-K060},{BC=BNI00AM},{W=0.028},{ST=BE},{TC=BNI IOL-910-002-K060},{AB=BNI IOL-910-002-K060},{AB1=BNI_IOL-910-002-K060},{PV=PV175221},{PX=54537_00},{IEC=IP67},{PWEB=no},{ICON=54537_00.bmp},{RENDER=},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNI_IOL_910_002_K060_DRF_924349_00_000.zip},{EDZ=BAL.BNI00AM},{VER=60},{TRAFFIC=85176200},{BG=16 x 8 x 34 mm},{ANS=Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR},{DATASTO=14*64 Bytes},{SENST=Speichermodul},{GW=PP},{CYCLETIME=2.0 ms},{WEBINC=I/O-Link Speichermodul},{SORT=IO-Link.},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_IOL_910_002_K060_DE_A17_DOK_923806_04_000.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1