{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/masskoerper_linear/magnetband_tsc_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML TSC-I281-13ZZ-M0007},{PX=BML-TSC},{MABE=Breite = 10 mm, Höhe = 1,35 mm},{TYP=I},{COD=-},{GK=8},{REF=1},{BEF=1},{ADB=3},{L=M},{L1=7},{L2=0},{L3=0},{PPATH=magnetband_tsc_asmtpl.prj},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1