{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/masskoerper_linear/magnetband_tsc_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML TSC-I281-13ZZ-M0007},{PX=BML-TSC},{MABE=Breite = 10 mm, Höhe = 1,35 mm},{TYP=I},{COD=-},{GK=8},{REF=1},{BEF=1},{ADB=3},{L=M},{L1=7},{L2=0},{L3=0},{PPATH=magnetband_tsc_asmtpl.prj},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1