Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Módulos de memória
Lista de peças
BALLUFF BNI IOL-910-002-K060
VERF
Disponibilidade
no more available
BC
Código do pedido
BNI00AM
TC
Designação do artigo
BNI IOL-910-002-K060
PX
Vista do produto
54537_00
IEC
Classe de protecção
IP67
TECH
Técnica. Detalhes
ICON
W
Peso
0.028 Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
85176200
WEBINC
Grupo de produtos
I/O-Link memory module
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Memory module, Interface = IO-Link 1.1, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection = M12x1-Male, 4-pin, A-coded, Cable length L = 0.3 m, Data storage = 14*64 Bytes, IO-Link function = Remote memory module for operating data, Housing material = PP, Dimension = 16 x 8 x 34 mm, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, when threaded in, Transfer rate = COM2 (38.4 kBaud), Cycle time min. = 2.0 ms
CAE
EPlan
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais