{balluff/sensortechnik/micropulse/zuberhor/sonstiges/btl_ex_schwimmer.prj},{NB=BALLUFF BTL2-S-4414-4Z01-EX},{BC=BAM0148},{W=0.100},{ST=AF},{TC=BTL2-S-4414-4Z01-EX},{AB=BTL2-S-4414-4Z01-EX},{PV=PV149647},{PX=43369_02},{PXX=43369},{PWEB=yes},{EDZ=},{TRAFFIC=90319000},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BTL2_S_4414_EX_D_0306_DRW_720006_04_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BTL2_S_4414_EX_E_0306_DRW_720004_04_000.pdf},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV149647},{ECLASS10_1=27-27-37-01},{DESCRIPT=Principle of operation = BTL magnet, float, Version = Ex, Material = 1.4404 stainless steel, Dimension = Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm, Inside diameter = 13.0 mm, Ambient temperature = -20...120 °C}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5