{balluff/industrialle_netzwerktechnik/netzwerk_module/eip.prj},{NB=BALLUFF BNI EIP-527-005-Z040},{BC=BNI00AA},{W=466.000},{AAC025=18},{AAB909=30.2},{BAA020=32.6},{BAF016=37},{BAB577=224},{AAP610=MIN},{ST=BE},{TC=BNI EIP-527-005-Z040},{AB=BNI EIP-527-005-Z040},{AB1=BNI_EIP-527-005-Z040},{PV=PV152391},{IEC=IP67},{PX=53370_01},{PWEB=yes},{ICON=53370.bmp},{RENDER=},{EDZ=BAL.BNI00AA},{VER=21},{TRAFFIC=85176200},{BG=37 x 32.6 x 224 mm},{CONPORT=4x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert},{SORT=IIoT selection. IO-Link.},{INOUTCONF=nein},{GW=Zink},{SIGTYPE=IO-Link;PNP},{ADS=4},{ZUL=CE;WEEE;CE;WEEE;cULus;EAC},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_EIP_5x7_005_Z040_DE_J19_DOK_929062_08_000.pdf}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 46