{balluff/industrialle_netzwerktechnik/edge_gateways.prj},{NB=BALLUFF BNI EGW-566-002-K082},{ST=BE},{BC=BNI00FJ},{TC=BNI EGW-566-002-K082},{AB=BNI EGW-566-002-K082},{AB1=BNI_EGW-566-002-K082},{PV=PV11556088},{PX=58494_00},{PXX=58494},{PWEB=yes},{ICON=58494.bmp},{RENDER=20201207_Datenbox_GrImage},{EDZ=},{W=0.332},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=Product Group = Edge Gateway, Dimension = 70 x 49.8 x 150 mm, Interface 01 = IO-Link, Ports, number = 1, Inputs, number = 1, IP rating = IP54, in battery-mode power supply connector must be covered},{DESCRIPTION_LONG=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1