Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Edge Gateways
Kusovník
BALLUFF BNI EGW-566-002-K082
VERF
Dostupnost
Už není dostupné
BC
Objednací kód
BNI00FJ
TC
Identifikátor produktu
BNI EGW-566-002-K082
PX
Náhled výrobku
58494_00
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
W
Hmotnost
0.332 Kg
TRAFFIC
celní číslo
DESCRIPT
Description
Product Group = Edge Gateway, Dimension = 70 x 49.8 x 150 mm, Interface 01 = IO-Link, Ports, number = 1, Inputs, number = 1, IP rating = IP54, in battery-mode power supply connector must be covered
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady