{balluff/industrialle_netzwerktechnik/netzwerk_module/ect.prj},{NB=BALLUFF BNI ECT-527-005-Z040},{BC=BNI00AC},{W=0.480},{AAC0251=18},{AAB9091=30.2},{BAA0201=32.6},{BAF0161=37},{BAB5771=224},{AAP6101=MIN},{TC=BNI ECT-527-005-Z040},{AB=BNI ECT-527-005-Z040},{PX=53373_01},{IEC=IP67},{ICON=53372_00.bmp},{EDZ=BAL.BNI00AC},{TRAFFIC=85176200},{BG=37 x 32.6 x 224 mm},{CONPORT=4x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert},{SORT=IO-Link.},{INOUTCONF=nein},{GW=Zink},{SIGTYPE=IO-Link;PNP},{ADS=4},{ZUL=CE;WEEE},{CERTIFICATION=},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_ECT_5X7_005_Z040_EN_G20_DOK_929465_07_000.pdf},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_ECT_5x7_005_Z040_DE_G20_DOK_927360_07_000.pdf},{ST=IN},{AB1=BNI_ECT-527-005-Z040}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6