Catalog navigation
Todos os catálogos
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Seleção de modelos em CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Add for comparison
Available products: 1
Empresa
Balluff
Descrição:
Conversores de sinal e adaptadores de comunicação
Lista de peças
BALLUFF BOS S-M02
VERF
Disponibilidade
no more available
BC
Código do pedido
BAE002L
TC
Designação do artigo
BOS S-M02
PX
Vista do produto
46793_00
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
ICON
46793_00.bmp
EDZ
W
Peso
0.032
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
85437090
WEBINC
Grupo de produtos
Signal converter
DESCRIPT
Description
Function = Frequency monitor up to 1 kHz, Switching amplifier up to 400 mA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Digital inputs = NPN, Connection = Connector, M12x1, Connection for sensor = M12x1-Female, 4-pin, Housing material = PBT PA, Dimension = Ø 20 x 60 mm, Ambient temperature = 0...60 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Preview - Generation
Visualização
Cotação
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais