{balluff/zubehoer/signalkonverter_und_kommunikationsadapter.prj},{NB=BALLUFF BOS S-M02},{BC=BAE002L},{W=0.032},{AAC0251=MIN},{AAB9091=MIN},{BAA0201=MIN},{BAF0161=MIN},{BAB5771=MIN},{ST=IN},{TC=BOS S-M02},{AB=BOS S-M02},{AB1=BOS_S-M02},{PV=PV150329},{PX=46793_00},{PWEB=yes},{ICON=46793_00.bmp},{RENDER=},{EDZ=},{IEC=IP67},{BAU=},{VER=},{TRAFFIC=85437090},{BG=Ø 20 x 60 mm},{SORT=},{GW=PBT},{FUNCT=Frequenzwächter bis 1 kHz;Schaltverstärker bis 400 mA},{SN=NPN},{ZUL=CE;WEEE},{WEBINC=Signalkonverter},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BOS_S_M_DE_0902_DRW_823724_01_000.pdf},{MANUALEN=},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV150329},{ECLASS10_1=27-27-90-90},{AAM4791=},{BAG9751=},{AAB7281=},{AAO677=},{MANUFACTURER_URL=},{AAQ326_1=},{AAO676=},{CERTIFICATION=},{W1=},{DESCRIPTION_LONG=},{DESCRIPTION_SHORT=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1