{balluff/industrialle_netzwerktechnik/netzwerk_module/cc_link.prj},{NB=BALLUFF BNI CCL-106-100-Z001},{BC=BNI0049},{W=0.731},{AAC025=18},{AAB909=30.2},{BAA020=37.9},{BAF016=68},{BAB577=224},{AAP610=MIN},{ST=BE},{TC=BNI CCL-106-100-Z001},{AB=BNI CCL-106-100-Z001},{AB1=BNI_CCL-106-100-Z001},{PX=44509_02},{PV=PV152323},{IEC=IP67},{PWEB=yes},{ICON=44509_02.bmp},{RENDER=},{EDZ=BAL.BNI0049},{VER=1},{TRAFFIC=85176200},{BG=68 x 37.9 x 224 mm},{CONPORT=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert},{SORT=},{INOUTCONF=nein},{GW=Zink},{SIGTYPE=NPN},{ADS=8},{ZUL=CE;WEEE;EAC},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_CCL_106_100_Z001_D_1209_DOK_892497_00_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_CCL_106_100_Z001_E_1209_DOK_892498_00_000.pdf}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12