{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_profil/btl7_xldp_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL7-V50T-M2000-P-SA479-C003/M0AA(0120)},{AD=0A},{SW=V = Ethernet-Schnittstelle},{SV=5 = 10...30 V DC},{OG=0 = konfigurierbar},{ES=T = PROFINET},{BA=P = Profilgehäuse},{SA479=SA479 = Sonderausführung BTL Long Distance Positioning System},{SA=C003 = 4-polig, 1 x M8-Stecker + 2 x M12-Stecker, D-codiert},{AK=M = Positionsgeberabstand 5…15 mm},{VZ=A = Variante A},{POS=BAM TG-TL-040},{HUBST=0},{B=12},{C=0},{PPATH=btl7_xldp/btl7_xldp_asmtpl.prj},{EDZ=},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1