{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_stab_sonderbauformen/btl7_sa402_sa407_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL7-E170-M0100-S-SA402-K15},{SW=E = Analogschnittstelle, Stromausgang 4…20 mA},{V=1 = 20…28 V DC},{KC=70 = fallend (E_70 = 20…4 mA)},{NENN=100},{BAU=S = Stabversion},{SA=SA402},{EA=K15},{FVER=BTL2-S-3212-4Z},{PPATH=btl7_sa402_sa407_parts/btl7_sa402_sa407_asmtpl.prj},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=MIN},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1