Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BTL7 redondant analogique-numérique NEX
Nomenclature
BALLUFF BTL7-A504-M0025-TB2-NEX-S32(BTL-P-1013-4R)
TC
Désignation de l'article
BTL7-A504-M0025-TB2-NEX-S32
PX
Vue Produit
48682_03
SW
Interface analogique
COD
Tension d'alimentation :
5 = 10…30 V DC
AUS
Caractéristique de sortie
NENN
Longueur nominale standard
STV
Version de tige
SA
Type de raccordement
POS
Capteur de position
RENDER
Render
W
Poids
2.2 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale