{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_profil/btl7_pldp_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL7-V50T-M2000-P-SA447-C003/L0AA(0A050)},{AD=0A},{SW=V = Ethernet-Schnittstelle},{SV=5 = 10...30 V DC},{OG=0 = konfigurierbar},{ES=T = PROFINET},{BA=P = Profilgehäuse},{SA447=SA447 = Sonderausführung BTL Long Distance Positioning System},{SA=C003 = 4-polig, 1 x M8-Stecker + 2 x M12-Stecker, D-codiert},{AK=L = Positionsgeberabstand 5…15 mm},{VZ=A = Variante A},{POS=BTL5-P-5500-2},{HUBST=0},{B=5},{C=0},{RENDER=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{PPATH=btl7_pldp/btl7_pldp_asmtpl.prj},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1