{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_stab/btl7_p_digital_sa330_asy.prj},{NB=BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-SA330-S32(BTL-P-1013-4R1)},{SW=P-Schnittstelle (DPI/IP)},{COD=5 = 10 bis 30 V DC},{SYS=11 = mit DPI/IP},{ASF=Standard},{NENN=25},{GT=A},{SA=S32},{POS=BTL-P-1013-4R},{AUF1='','-'},{AUF2='11','11 = mit DPI/IP'},{AUF3='','-'},{SK=1},{SK1='','-'},{SK2='','-'},{SK4='','-'},{A2=0},{P=25,[25:1016/1]},{AUSX='5','5 = 10 bis 30 V DC'},{AUSY='','-'},{VERS1=9},{PV=KONFBTL7PDSA},{EDZ=},{TRAFFIC=},{AUS3='','-'},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1