Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BTL7 A5_ analogový
Kusovník
BALLUFF BTL7-A500-M0025-B-S32
TC
Identifikátor produktu
BTL7-A500-M0025-B-S32
VERSION
Verze
PX
Náhled výrobku
43832_00
SW
Rozhraní
COD
Kódování
SYS
rozlišení systému
SYNC
Rozhraní SSI se synchronizací s hodinami
NENN
Standardníní jmenovitá délka
mm
Enter value for NENN
Standardníní jmenovitá délka
mm
cm
inch
ft
GT
Typ závitu
SA02
Způsob připojení
SA
Způsob připojení
KN
Kontaktní vložka
POS
Čidlo pozice
AGS
Výstupní signály-napětí
SK
Konfigurace softwaru / vstupů
BR
Přenosová rychlost
AUS
Výstupní signál
A
0.000 mm
G
Závit
- mm
W
Hmotnost
0.4 Kg
TRAFFIC
celní číslo
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady