{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_stab/btl7_a1_analog_asy.prj},{NB=BALLUFF BTL7-A110-M0025-B-S32(BTL-P-0814-GR-PAF)},{VERS1=2},{DESCRIPT=MIN},{TRAFFIC=},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;DNVGL;WEEE},{ASF=Spezial},{P=50,100,150,175,250,300,350,400,500,750,1000},{AUS1='1','steigend und fallend'},{AUS2='0','steigend','7','fallend'},{AUS3='','-'},{AUS5='','-'},{AUSX='','-'},{AUSY='','-'},{SA1='','-'},{SA3='','-'},{SW=A analog},{NENN=25},{GT=B},{SA02=S},{SA=S32},{POS=BTL-P-0814-GR-PAF},{AUS=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1