카탈로그 탐색
CAD모델 선택
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BTL7 A,B,Z,Y,CD Analog NEX
Bill of material
BALLUFF BTL7-A100-M0025-A-NEX-S32
TC
Product identifier
BTL7-A100-M0025-A-NEX-S32
VER
Version
SW
Interface
COD
Coding
AUS
Output signal
NENN
Standard nominal length
mm
값 입력 NENN
Standard nominal length
mm
cm
inch
ft
GT
Thread type
SA
Connection type
POS
Position sensor
W
Weight
0.4 Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.