{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_stab_sonderbauformen/btl5_sa335_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL5-E17-M0150-S-SA335-K15},{PX=46166_01},{SW=E = Analogschnittstelle, Stromausgang 4...20 mA},{V=1 = 24 V DC},{KC=7 = fallend (E_7 = 20...4 mA)},{NENN=150},{BAU=S = Stabversion},{BE=Sonderflansch Fa. Krones},{EA=K15},{FVER=BTL2-S-3212-4Z},{PPATH=btl5_sa335_parts/btl5_sa335_asmtpl.prj},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=MIN},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1