{balluff/sensortechnik/micropulse/stab_comp_atex/btl5_pex_asy.prj},{NB=BALLUFF BTL5-P1-M0025-A-PEX-KA02(PKA0225ABTL-P-1013-4RStandard1)},{VERS=3},{W=MIN},{DESCRIPT=MIN},{GEH=-},{NENN1=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2250,2500,2750,3000,3250,3500,3750,3850,4000},{NENN2=25,[25:4000/1]},{NENNX=-},{NENNY=-},{NENNZ=-},{AUS1='','-'},{AUS2='','-'},{AUS3='','-'},{COD1='','-'},{SYS1='','-'},{AUS5='','-'},{AUS6='','-'},{NENN4=-},{NENN5=-},{NENN6=-},{ST1='','-'},{SA2= 'KA02', 'mit 2 m langem Kabel'},{SW=P},{ASF=Standard},{VGS=1},{AUS=},{NENN=25},{GT=A},{POS=BTL-P-1013-4R},{ST=},{SA=KA02},{COD=},{SYS=},{IRG=},{RRC=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1