{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_stab/btl5_bzay_asy.prj},{NB=BALLUFF BTL5-A11-M0025-Z-S32(SpezialBTL-P-1013-4R1A analogS32)},{VERS1=1},{DESCRIPT=MIN},{TRAFFIC=},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{ASF=Spezial},{AUF1='','-'},{AUF2='','-'},{AUF3='','-'},{NENN1=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,325,350,375,400,425,450,475,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2250,2500,2750,3000,3250,3500,3550,3750,4000},{NENN2=25,[25:4000/1]},{NENNP=25,[25:5500/1]},{VERSION=},{SW=A analog},{COD=},{SYS=},{SYNC=},{NENN=25},{GT=Z},{SA=S32},{KN=},{POS=BTL-P-1013-4R},{AGS=},{SK=},{BR=},{AUS=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1