{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_profil/btl_r_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL5-A11-M0051-R-S32(BTL5-P-3800-20.100000-0)},{SW=A},{ASF=Standard},{AUS=1},{NENN=51},{NENN1=[51:457/1],[508:711/1],[762:914/1],[1016:1220/1],1270,1524,1778,2032,2286,2540,2794,3048,3302,3606,3734},{NENN2=50,(50:3700/1)},{POS=BTL5-P-3800-2},{SA=S32},{AUS1='1','steigend und fallend'},{AUS2='0','steigend','7','fallend'},{AUS3='','-'},{L2=73.000},{L3=73.000},{LCON=52.000},{H1=20.000},{HUBST=0},{D=0.1},{C=0},{WINKEL=0},{WINKEL2=0},{WINKEL3=0},{NENN01=0},{NENN011=75,100,125,150,200,250,350,400,450,500,600,800,1000,1500,2000},{GS=-},{PPATH=btl_r_asmtpl.prj},{PV=KONFBTLR},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1