카탈로그 탐색
CAD모델 선택
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BTL Position sensor - BTL Position sensor
Bill of material
BALLUFF BTL5-R-2814-1S
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BAM014U
TC
Product identifier
BTL5-R-2814-1S
PX
Product view
-
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ART
Type
captive
MATGE
Housing material
Plastic
MATGL
Slide surface material
Plastic
GEW
Weight
ca. 28 g
VDP
Traverse velocity of magnet
any
WINKEL
°
WINKEL2
°
WINKEL3
°
C
mm
NENN01
Standard nominal stroke- Control arm
GS
W
Weight
0.032 Kg
TRAFFIC
Customs number
90319000
DESCRIPT
Description
Principle of operation = BTL magnets, profile style, Version = captive, Material = Plastic, Dimension = 28 x 15 x 40 mm, Ambient temperature = -40...85 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.