{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_profil/btl_pf_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL6-A500-M0050-PF-S115(BTL5-P-3800-200.100000-)},{L2=73.000},{L3=73.000},{LCON=52.000},{H1=20.000},{DESCRIPT=MIN},{TRAFFIC=},{AAK365=24 V},{AAN427=150 mA},{AAN523=Plug-in connection},{AAC143=https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdb&id=252573&con=en&ws=appoval},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{AUSX=steigend und fallend},{AUS1='1','steigend und fallend'},{AUS2='0','steigend','7','fallend'},{AUS3='','-'},{NENN011=75,100,125,150,200,250,350,400,450,500,600,800,1000,1500,2000},{RENDER=},{PV=KONFBTLPF},{AAO677=Balluff},{SW=A analog},{DP=},{NENN=50},{POS=BTL5-P-3800-2},{HUBST=0},{D=0.1},{C=0},{WINKEL=0},{WINKEL2=0},{WINKEL3=0},{NENN01=0},{GS=-}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1