{balluff/sensortechnik/micropulse/stab_comp/btl_h_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL5-A11-M0025-H-S32(BTL-P-1013-4R-)},{PX=45123_00},{SW=A11},{S=},{COD=},{AUF=},{REGELTAUGLICH=},{US=},{NENN=25},{GT=H},{SA=S32},{POS=BTL-P-1013-4R},{SK=-},{NENN1=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,325,350,375,400,425,450,475,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2250,2500,2750,3000,3250,3500,3750,3850,4000,4250,4500,4750,5000,5250,5500},{PPATH=btl_h_asmtpl.prj},{TEXT1=S92 mit Anschlussstecker, axial},{TEXT2=SR92 mit Anschlussstecker, radial},{TEXT3=KA05 mit Kabel axial, 5 m},{TEXT4=K05 mit Kabel radial, 5 m},{PV=KONFBTLHCOMP},{RENDER=},{EDZ=},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1