{balluff/sensortechnik/micropulse/stab_comp/btl_h_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL5-A11-M0025-H-S32(BTL-P-1013-4R-)},{PX=45123_00},{SW=A11},{S=},{COD=},{AUF=},{REGELTAUGLICH=},{US=},{NENN=25},{GT=H},{SA=S32},{POS=BTL-P-1013-4R},{SK=-},{NENN1=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,325,350,375,400,425,450,475,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2250,2500,2750,3000,3250,3500,3750,3850,4000,4250,4500,4750,5000,5250,5500},{PPATH=btl_h_asmtpl.prj},{TEXT1=S92 mit Anschlussstecker, axial},{TEXT2=SR92 mit Anschlussstecker, radial},{TEXT3=KA05 mit Kabel axial, 5 m},{TEXT4=K05 mit Kabel radial, 5 m},{PV=KONFBTLHCOMP},{RENDER=},{EDZ=},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1