{balluff/sensortechnik/micropulse/at/btl_at_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL6-A100-M0050-A1-S4(BTL6-A-3800-2BTL6-A-MF01-A-50S40SELECT)},{DESCRIPT=MIN},{TRAFFIC=},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{NENN1=50,100,150,175,200,225,250,300,360,400,450,500,600,650,750,800,900},{NENN2=50,[50:4012/1]},{NENN4=50,[50:4012/1]},{DP3='0','ohne DPI/IP (Standard)','1','mit DPI/IP'},{X='0','-'},{NENN5=50,100,150,200,225,250,300,360,400,450,500,600,750,800,900},{RENDER=},{PV=KONFBTLAT},{AAO677=Balluff},{MANUFACTURER_URL=https://www.balluff.com/en-de},{AAQ326=https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdbpv&id=PV129391&con=en},{SW=Analog A},{S=1},{AG=00},{NENN=50},{DP=0},{POSN=},{POS=BTL6-A-3800-2},{KL=BTL6-A-MF01-A-50},{SA=S4},{ST=SELECT}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1