Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
BTL 7 Profil - Long distance positioning
Stückliste
BALLUFF BTL7-V50T-M2000-P-SA447-C003/L0AA
TC
Artikelbezeichnung
BTL7-V50T-M2000-P-SA447-C003/L0AA
AD
Applikationsdistanz
PG
Positionsgerbern
7
SW
Schnittselle Wegaufnehmer
V = Ethernet-Schnittstelle
SV
Spannungsversorgung
5 = 10...30 V DC
OG
Kennliniencharakteristik
0 = konfigurierbar
ES
Ethernet-Schnittstellentyp
T = PROFINET
NENN
Standard-Nennlängen
2000
BA
Bauform
P = Profilgehäuse
SA447
Sonderausführung BTL Long Distance Positioning System
SA447 = Sonderausführung BTL Long Distance Positioning System
SA
Anschlussart
C003 = 4-polig, 1 x M8-Stecker + 2 x M12-Stecker, D-codiert
AK
Applikationskenner
L = Positionsgeberabstand 5…15 mm
VZ
Variantenzähler (V)
A = Variante A
POS
Positionsgeber
BTL5-P-5500-2
HUBST
mm
Wert eingeben für HUBST
mm
cm
inch
ft
B
Abstand des Positiongebers
mm
Wert eingeben für B
Abstand des Positiongebers
mm
cm
inch
ft
C
Seitlicher Versatz
mm
Wert eingeben für C
Seitlicher Versatz
mm
cm
inch
ft
RENDER
Render
W
Gewicht
Kg
TRAFFIC
Zollnummer
DESCRIPT
Beschreibung
CAE
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen