{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/em_reihen/bns_46_io_link.prj},{NB=BALLUFF BNS 819-B04-D10-46-11-FC-S4L-I},{BC=BNS04MZ},{W=0.00},{AAC022=MIN},{AAP721=MIN},{AAB906=MIN},{TC=BNS 819-B04-D10-46-11-FC-S4L-I},{AB=BNS 819-B04-D10-46-11-FC-S4L-I},{PX=49712_00},{PWEB=yes},{TS=871150},{SV=4-polig, links nur fuer IO-Link},{PV=PV144772},{ST=IN},{EDZ=},{IODD=https://assets.balluff.com/WebBinary1/ST_IODD_BNS_4_FACH_DRF_928836_02_000.zip},{TRAFFIC=85365080},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNS_819_813_46_DE_EN_D19_DRW_882897_01_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNS_819_813_46_DE_EN_D19_DRW_882897_01_000.pdf},{BAD831=},{BAB392=},{BAD722=},{AAR872=},{AAB400=},{AAB504=},{BAC461=},{AAC214=},{AAP798=},{BAD817=},{AAQ326=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6