{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/mechanische_reih/baureihe_61/bns_829_61.prj},{NB=BALLUFF BNS 829-B02-D12-61-12-10},{W=MIN},{DESCRIPT=MIN},{L2XX=48,60},{L3XX=24,30},{SV2='', 'ohne Steckverbinder', '-S80R', '5-polig, rechts', '-S80L', '5-polig, links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links','-S4R-I','4-polig, rechts nur für IO-Link','-S4L-I','4-polig, links nur für IO-Link'},{SV3='', 'ohne Steckverbinder', '-S80R', '5-polig, rechts', '-S80L', '5-polig, links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links'},{FORM=BS},{SA=02},{SF=D},{L1=12},{L2=36},{FA=},{SV=}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1