{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/em_reihen/bns_1_40_io_link_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BNS 819-B03-D08-40-10-S4R-I},{SA=03},{SF=D},{SE=0},{SV=S4R},{FA=},{PV=KONFPV310930},{PPATH=bns_40_io_link/bns_1_40_io_link_asmtpl.prj},{EDZ=},{W=150.00},{TRAFFIC=85365080},{RENDER=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1