Catalog navigation
Selezione modello CAD
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BNS 819 Serie 40 IO-Link
Lista materiale
BALLUFF BNS 819-B03-D08-40-10-S4R-I
TC
descrizione
BNS 819-B03-D08-40-10-S4R-I
SA
punteria quantità
SF
Tipo punteria
SE
Elementi di commutazione
SV
connettore
FA
Indicatore di funzione
L2
42.000 mm
W
Peso
150.00 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
85365080
RENDER
Render
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali